2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CMK2-M-00-25-25

표 확장
KO
1/5
형번
TYPE
취부 형식
MA
튜브 내경
BORE [mm]
배관 나사 종류
PTT
스트로크
STROKE [mm]
옵션 자바라
OPTBLWS
옵션 원터치 피팅
OPTPJOINT
옵션 피스톤 로드 재질
OPTPRM
옵션 보스 커트
OPTBCO
부속품
ACC1
부속품
ACC2
피스톤 로드 위치
POS [mm]
제품 정보
INFOTEXT
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
F [mm]
HA [mm]
K [mm]
나사 지름
KK
LL+스트로크
LLPLUS [mm]
LL [mm]
나사 지름
MB
1
2
3
4
CMK2-M
00: 기본형
20
기호 없음: Rc 나사
25
없음
없음
기호 없음: 탄소강
없음
없음
없음
0
제품 정보
20
13
18
21.4
28
26
12
M8 x 1.0
91
66
M18 x 1.5
CMK2-M
00: 기본형
25
기호 없음: Rc 나사
25
없음
없음
기호 없음: 탄소강
없음
없음
없음
0
제품 정보
23
17
20
26.4
32
35
14
M10 x 1.25
94
69
M26 x 1.5
CMK2-M
00: 기본형
32
기호 없음: Rc 나사
25
없음
없음
기호 없음: 탄소강
없음
없음
없음
0
제품 정보
23
17
20
33.6
36
35
14
M10 x 1.25
94
69
M26 x 1.5
CMK2-M
00: 기본형
40
기호 없음: Rc 나사
25
없음
없음
기호 없음: 탄소강
없음
없음
없음
0
제품 정보
25
19
22
41.6
45
35
14
M12 x 1.5
98
73
M26 x 1.5
압축된 표현 표시(4 구성 가능한 제품)
최근 변경10.04.2024 09:05:40
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties